VVN-40 Balg-Vakuumsauger für Flowpacks

Durchmesser 40 mm, mit oder ohne Halterung, Silikon

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Vakuumsauggreifer aus Silikonkautschuk (VMQ).

Halterung aus eloxiertem Aluminium.

Standardausführungen

  • VVN-40-S: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
  • VVN-40-T-S: Silikonkautschuk, mit Halterung.
Hinweis

Eigenschaften

Sie eignen sich besonders für Schlauchbeutelverpackungen (Flowpacks), bei denen sich der Vakuumsauger dank der Mehrfachbalg-Form und der extrem flexiblen Lippe an viele Arten von verpackten Produkten anpassen kann, auch an zerbrechliche Produkte.

Der effektive Hub des Balgs beträgt 25 mm.

Anwendungen

Die Notwendigkeit, mehrere Arten von Produkten auf der Grundlage von Kunststofffolienverpackungen zu handhaben, ist in vielen Bereichen weit verbreitet, unter anderem:

  • Lebensmittelbranche: Verpackung von Snacks, Keksen, Schokoriegeln, Backwaren, Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren, Trockenfrüchten, Müsli;
  • Pharmaindustrie: für Einwegprodukte wie chirurgische Masken;
  • Industriebereich: kleine mechanische und elektronische Teile;
  • Kosmetikbranche: für die Verpackung von Cremes, Lotionen, Shampoos, Conditionern und anderen Körperpflegeprodukten.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger  .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.