ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Durchmesser 40 mm, mit oder ohne Halterung, Silikon
Material
Vakuumsauggreifer aus Silikonkautschuk (VMQ).
Halterung aus eloxiertem Aluminium.
Standardausführungen
- VVN-40-S: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- VVN-40-T-S: Silikonkautschuk, mit Halterung.
Eigenschaften
Sie eignen sich besonders für Schlauchbeutelverpackungen (Flowpacks), bei denen sich der Vakuumsauger dank der Mehrfachbalg-Form und der extrem flexiblen Lippe an viele Arten von verpackten Produkten anpassen kann, auch an zerbrechliche Produkte.
Der effektive Hub des Balgs beträgt 25 mm.
Anwendungen
Die Notwendigkeit, mehrere Arten von Produkten auf der Grundlage von Kunststofffolienverpackungen zu handhaben, ist in vielen Bereichen weit verbreitet, unter anderem:
- Lebensmittelbranche: Verpackung von Snacks, Keksen, Schokoriegeln, Backwaren, Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren, Trockenfrüchten, Müsli;
- Pharmaindustrie: für Einwegprodukte wie chirurgische Masken;
- Industriebereich: kleine mechanische und elektronische Teile;
- Kosmetikbranche: für die Verpackung von Cremes, Lotionen, Shampoos, Conditionern und anderen Körperpflegeprodukten.