MPG Führungsschienenhalter

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

Innensechskantschrauben Edelstahl 1.4301, Muttern Messing, vernickelt.

  • MPG-T: für trapezförmige Führungen.
  • MPG-C: für runde Führungen.
  • MPG-R: für rechteckige Führungen.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Ausführung MPG-T kann für Seitenführungen (Edelstahl 1.4301) verwendet werden, die eine Wandstärke von 1,5 oder 2 mm haben.

MPG-R - Für rechteckige Führungen 
sBL
1.517.516
21817
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Die Mutter in den Führungsschienenhalter einlegen und auf den vertikalen Halter (25 x 8mm) aufschieben (Bild 1).
  • Auf der Führungschiene befestigen und mit den beiden Schrauben klemmen (Bild 2).
  • Die Höhe mittels einer M8 Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) justieren (Bild 3).
MPG-R - Für rechteckige Führungen 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt