MSM-TW Gelenk-Klemmverbinder Ganter Norm GN 490

Aluminium

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Klemmschraube und Mutter Edelstahl AISI 304, Feder Edelstahl AISI 301:

  • MSM-TW-A-MT: Aluminium naturfarben, sandgestrahlt, matt.
  • MSM-TW-A-SW: aluminium, kunststoffbeschichtet schwarz RAL 9005.

GN 300.1 verstellbarer Klemmhebel, mit Klemmhebel Epoxidharz-Beschichtung, RAL 9006, grau:

  • MSM-TW-B-MT: Aluminium naturfarben, sandgestrahlt, matt.
  • MSM-TW-B-SW: aluminium, kunststoffbeschichtet schwarz RAL 9005.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Verdrehbare Klemmhalter MSM-TW klemmen Stäbe bzw. Rohre über ein Prisma, wodurch eine große Ø-Toleranz überbrückt werden kann. Die Druckfeder erleichtert das Klemmen und Lösen.

Aufgrund der Druckfeder kann schnell und einfach verriegelt bzw. entriegelt werden.

MSM-TW-A-SW - Mit Zylinderschraube, Aluminium, kunststoffbeschichtet 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt