ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Aluminium
Standardausführungen
Klemmschraube und Mutter Edelstahl AISI 304, Feder Edelstahl AISI 301:
- MSM-TW-A-MT: Aluminium naturfarben, sandgestrahlt, matt.
- MSM-TW-A-SW: aluminium, kunststoffbeschichtet schwarz RAL 9005.
GN 300.1 verstellbarer Klemmhebel, mit Klemmhebel Epoxidharz-Beschichtung, RAL 9006, grau:
- MSM-TW-B-MT: Aluminium naturfarben, sandgestrahlt, matt.
- MSM-TW-B-SW: aluminium, kunststoffbeschichtet schwarz RAL 9005.
Funktionen und Anwendungen
Verdrehbare Klemmhalter MSM-TW klemmen Stäbe bzw. Rohre über ein Prisma, wodurch eine große Ø-Toleranz überbrückt werden kann. Die Druckfeder erleichtert das Klemmen und Lösen.
Aufgrund der Druckfeder kann schnell und einfach verriegelt bzw. entriegelt werden.