MPG-S Führungsschienenhalter

Kunststoff Thermoplast und Edelstahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

  • MPG-C-S: für runde Führungsschienen, ohne Haltestab.
  • MPG-C-S-P: für runde Führungsschienen mit Haltestab und Mutter aus Edelstahl 1.4301.
  • MPG-T-S: für trapezförmige Führungsschienen, ohne Haltestab.
  • MPG-T-S-P: für trapezförmige Führungsschienen mit Haltestab und Mutter aus Edelstahl 1.4301.
  • MPG-R-S: für rechteckige Führungen, ohne Haltestab.
  • MPG-R-S-P: für rechteckige Führungen mit Haltestab und Mutter aus Edelstahl 1.4301.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Ausführungen MPG-T-S und MPG-T-S-P können für Seitenführungen (Edelstahl 1.4301) verwendet werden, die eine Wandstärke von 1,5 oder 2 mm haben.

MPG-T-S-P - Für trapezförmige Führungen mit Haltestab 
sBL
1.517.516
21817
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt