ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast und Edelstahl
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführungen
Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.
- MPG-C-S: für runde Führungsschienen, ohne Haltestab.
- MPG-C-S-P: für runde Führungsschienen mit Haltestab und Mutter aus Edelstahl 1.4301.
- MPG-T-S: für trapezförmige Führungsschienen, ohne Haltestab.
- MPG-T-S-P: für trapezförmige Führungsschienen mit Haltestab und Mutter aus Edelstahl 1.4301.
- MPG-R-S: für rechteckige Führungen, ohne Haltestab.
- MPG-R-S-P: für rechteckige Führungen mit Haltestab und Mutter aus Edelstahl 1.4301.
Funktionen und Anwendungen
Ausführungen MPG-T-S und MPG-T-S-P können für Seitenführungen (Edelstahl 1.4301) verwendet werden, die eine Wandstärke von 1,5 oder 2 mm haben.
| s | B | L |
| 1.5 | 17.5 | 16 |
| 2 | 18 | 17 |