MM-SI Naeherungsschalter fuer pneumatische Befestigungsspanner

Induktiver Sensor

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Koerper aus Thermoplast, Polyamid (PA), Stecker Polyurethan (PUR), Kabel Thermoplast, Polyurethan (TPU) und Mutter aus Messing, vernickelt.

Hinweis

Eigenschaften

Naeherungsschalter koennen an pneumatischen Befestigungsspannern montiert werden MM-BLMM-BI oder MM-BC um kontrollierte Signale zu erzeugen, Uebertragung zum Beleuchten von drei LED's und Anzeige der Position des Arms.

Naeherungsschalter koennen direkt auf die Spanner geschraubt und von beiden Seiten montiert werden.

Technische Daten

LED Anzeigen:

  • Grün: Der Sensor ist korrekt verbunden und bereit das Signal zu uebertragen.
  • Rot: Der Arm ist in der verriegelten Position.
  • Gelb: Der Arm ist in der Raststellung.
AusgangPNP
Stromversorgung10 – 30 Vdc
Max. Last100 mA
Spannungsabfall≤ 2 V
Temperatur0 ÷ 50 °C
SchutzartIP65
MM-SI-50 - MM-BL-50 / MM-BI-50 
MM-SI-50 - MM-BL-50 / MM-BI-50 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Naeherungsschalter mit NPN Anschluss.

Zubehör auf Anfrage

Kabel mit M12 Stecker MM-CS.

MM-SI-50 - MM-BL-50 / MM-BI-50 
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Entfernen Sie die Schrauben und das Metallplaettchen vom Spanner Abb.1.
  • Montieren Sie das Kunststoffplaettchen aus Thermoplast, den Naeherungsschalter und die beiden M4 Schrauben, schwarz brueniert (im Lieferumfang) Abb.2.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Misati

Frage zum Produkt