ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Induktiver Sensor
Material
Koerper aus Thermoplast, Polyamid (PA), Stecker Polyurethan (PUR), Kabel Thermoplast, Polyurethan (TPU) und Mutter aus Messing, vernickelt.
Eigenschaften
Naeherungsschalter koennen an pneumatischen Befestigungsspannern montiert werden MM-BL, MM-BI oder MM-BC um kontrollierte Signale zu erzeugen, Uebertragung zum Beleuchten von drei LED's und Anzeige der Position des Arms.
Naeherungsschalter koennen direkt auf die Spanner geschraubt und von beiden Seiten montiert werden.
Technische Daten
LED Anzeigen:
- Grün: Der Sensor ist korrekt verbunden und bereit das Signal zu uebertragen.
- Rot: Der Arm ist in der verriegelten Position.
- Gelb: Der Arm ist in der Raststellung.
| Ausgang | PNP |
| Stromversorgung | 10 – 30 Vdc |
| Max. Last | 100 mA |
| Spannungsabfall | ≤ 2 V |
| Temperatur | 0 ÷ 50 °C |
| Schutzart | IP65 |
Sonderausführungen auf Anfrage
Naeherungsschalter mit NPN Anschluss.
Zubehör auf Anfrage
Kabel mit M12 Stecker MM-CS.
Montagehinweis
- Entfernen Sie die Schrauben und das Metallplaettchen vom Spanner Abb.1.
- Montieren Sie das Kunststoffplaettchen aus Thermoplast, den Naeherungsschalter und die beiden M4 Schrauben, schwarz brueniert (im Lieferumfang) Abb.2.