ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Edelstahl
Grifffüße
Edelstahl AISI 316, seidenmatt sandgestrahlte und elektrolytisch polierte Oberfläche
Griffrohr
Edelstahl AISI 304, seidenmatt sandgestrahlte und elektrolytisch polierte Oberfläche
Druckknopf
Edelstahl
IP Schutzart
Schutzart IP65, gemäß EN 60529 -.
Standardausführungen
- RH-FG16-01.36: Drucktaste mit integriertem Schließerkontakt.
- RH-FG16-02.36: zwei integrierte Drucktasten mit Schließerkontakt.
- RH-FG16-04.36: Drucktaste mit integriertem Schließerkontakt und Notaus-Taste mit zwei Öffnerkontakten.
- RH-FG16-05.36: zwei integrierte Drucktasten mit Schließerkontakt und Notaus-Taste mit zwei Öffnerkontakten.
Funktionen und Anwendungen
Diese Art von Griff kann für den Zugang zum Perimeterschutz verwendet werden.
Dieses Feld ist geöffnet/geschlossen durch eine Spule innerhalb der geschützten Zone und mit Kabel zur Steuerung (PLC) verbunden.
| Elektrische Eigenschaften | |
|---|---|
| Spannungsbereich Taster | 24 V AC/DC max. 1 A |
| Spannungsbereich Not-Aus-Taster | 1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA |
Zubehör auf Anfrage
- RHFZ-KS.G08.10: Kabel mit M12x1 8-poligem Axialstecker, 10 m lang.
- RHFZ-KS.W08.10: Kabel mit M12x1 8-poligem Winkelstecker, 10 m lang.
Andere Standardausführungen
RH-FG16-00.36: einzelner Rohrgriff ohne Schalter.