RH-FG16.36 Rohrgriffe mit elektrischer Schaltfunktion

Edelstahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grifffüße

Edelstahl AISI 316, seidenmatt sandgestrahlte und elektrolytisch polierte Oberfläche

Griffrohr

Edelstahl AISI 304, seidenmatt sandgestrahlte und elektrolytisch polierte Oberfläche

Druckknopf

Edelstahl

IP Schutzart

Schutzart IP65, gemäß EN 60529 -.

Standardausführungen

  • RH-FG16-01.36: Drucktaste mit integriertem Schließerkontakt.
  • RH-FG16-02.36: zwei integrierte Drucktasten mit Schließerkontakt.
  • RH-FG16-04.36: Drucktaste mit integriertem Schließerkontakt und Notaus-Taste mit zwei Öffnerkontakten.
  • RH-FG16-05.36: zwei integrierte Drucktasten mit Schließerkontakt und Notaus-Taste mit zwei Öffnerkontakten.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Diese Art von Griff kann für den Zugang zum Perimeterschutz verwendet werden.

Dieses Feld ist geöffnet/geschlossen durch eine Spule innerhalb der geschützten Zone und mit Kabel zur Steuerung (PLC) verbunden.

Elektrische Eigenschaften
RH-FG16-02.36 - Zwei Drucktasten mit Schließerkontakt 
RH-FG16-02.36 - Zwei Drucktasten mit Schließerkontakt 
RH-FG16-02.36 - Zwei Drucktasten mit Schließerkontakt 
RH-FG16-02.36 - Zwei Drucktasten mit Schließerkontakt 
RH-FG16-02.36 - Zwei Drucktasten mit Schließerkontakt 
Elektrische Eigenschaften
Spannungsbereich Taster24 V AC/DC max. 1 A
Spannungsbereich Not-Aus-Taster1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • RHFZ-KS.G08.10: Kabel mit M12x1 8-poligem Axialstecker, 10 m lang.
  • RHFZ-KS.W08.10: Kabel mit M12x1 8-poligem Winkelstecker, 10 m lang.
Weitere Standardausführungen

Andere Standardausführungen

RH-FG16-00.36: einzelner Rohrgriff ohne Schalter.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt