ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Gummipuffer - Richtlinien für die richtige Auswahl
Erforderliche Basisdaten:
- Störfrequenz: Die Frequenz der Vibrationen, der sich im Betrieb befindlichen Maschine. Prinzipiell wird diese durch die Umdrehungen des Motors hervorgerufen [Hz=U/min./60];
- die angewandte Last auf jedes einzelne vibrationsdämpfende Element [N];
- der benötigte Isolationsgrad [%];
- Die Verformung des Gummipuffers unter einer bestimmten Last [mm];
- Die Steifigkeit [N/mm], dass ist die Last bei der das Vibrationsdämpfende Element um 1mm verformt.
Den richtigen Gummipuffer auswählen.
- In Bezug auf das Diagramm für den Isolationsgrad, teilen Sie die Störfrequenz-Werte mit dem erforderlichen Isolationsgrad (jeder Isolationsgrad entspricht einer Linie im Diagramm) und definieren Sie die Pressung [in mm];
- Teilen Sie die anliegende Last durch die Pressung um die erforderliche Steifigkeit des Gummipuffers zu erhalten
- Vergleichen Sie nun die errechnete Steifigkeit mit den Steifigkeitswerten in der Tabelle und wählen Sie den nächstgelegenen Gummipuffer aus.
- Die angegebenen Steifigkeitswerte beziehen sich auf maximale Belastungswerte.
- Die Auswahl des richtigen Artikels is Aufgabe des Anwenders.

Beispiel
Nutzungsbedingungen:
- Störfrequenz: 3000 U/min.
- Last = 120N pro Gummipuffer
- Isolationsgrad von 90% benötigt
- Im Diagramm ist ersichtlich, dass bei einer Frequenz von 50Hz und einem Isoliergrad von 90% der Federweg 1mm sein darf.
- Nun benötigt man die Steifigkeit die sich aus Last durch Federweg ergibt = 120[N]:1[mm] = 120[N/mm]
- Den richtigen Gummipuffer wählt man, indem man die geforderte Steifigkeit mit den in der Tabelle angegebenen Werten vergleicht.
- Wie die Werte, die in der Tabelle für DVA.1 angegeben sind zeigen, ist der zu verwendende Gummipuffer DVA.1-25-20-M6-18-55.
-
GENERAL
-
ADJUSTABLE LEVERS
-
HANDLE WITH PNEUMATIC DRIVE
-
GRADUATIONS
-
ROTARY CONTROLS
-
BALL TRANSFER UNITS
-
MODULAR ROLLER TRACKS
-
LEVEL BUBBLES
-
SPUR GEARS
-
RUBBER BUFFERS
-
HIGH PERFORMANCE VIBRATION DAMPERS
-
MAGNETS
-
LEVELLING FEET
-
HYGIENIC DESIGN
-
HINGES
-
PNEUMATIC FASTENING CLAMPS
-
ELECTRICAL LEVEL INDICATORS
-
CASTORS AND WHEELS
-
Vacuum components
-
Elastomer springs