ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Beständigkeit gegen Chemikalien
Die Tabelle zeigt das Verhalten von ELESA-PEB- und PES-Produkten bei Vorhandensein verschiedener chemischer Stoffe, mit denen sie in einer industriellen Umgebung in Kontakt kommen können (Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Schmiermittel, Kraftstoffe, wässrige Lösungen), und unterscheidet drei Verhaltensklassen:
- Gute Beständigkeit = die funktionalen und ästhetischen Eigenschaften des Produkts bleiben unverändert;
- Ausreichend Beständigkeit = die funktionalen und/oder ästhetischen Eigenschaften werden je nach Produktart und Arbeitsbedingungen beeinträchtigt; gewisse Einschränkungen bei spezifischen Anwendungen;
- Ungenügende Beständigkeit = Das Produkt wird durch chemisch aggressive Einflüsse beeinträchtigt. Für den Einsatz nicht empfohlen.
| Beständigkeit gegen Chemikalien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Auswirkung | Material | Auswirkung | Material | Auswirkung |
| Aceton | ▲ | Paraffin | ▲ | Mineralöl | ● |
| Essigsäure 20 % | ❒ | Kleber | ● | Öl SAE 70 °C | ● |
| Salzsäure 20 % | ▲ | Ethylenglykol | ❒ | Kohlenmonoxid | ● |
| Ameisensäure | ▲ | Phenol | ▲ | Tetrachlorethylen | ▲ |
| Salpetersäure 10 % | ▲ | Freon - 11°C | ❒ | Borsäurelösung | ● |
| Ölsäure | ❒ | Freon - 12°C +54°C | ● | Calciumbisulfit-Lösung | ● |
| Schwefelsäure 50–80 % | ▲ | Freon - 22°C | ▲ | Magnesiumchlorid-Lösung | ● |
| Gerbsäure 10 % | ● | Glyzerin | ● | Kupferchlorid-Lösung | ● |
| Weinsäure | ● | Natriumhydroxid 46 % | ● | Trinatriumphosphat-Lösung | ● |
| Wasser 50 °C | ● | Wasserstoff | ● | Ammoniumhydroxid-Lösung | ● |
| Ethylalkohol | ▲ | Quecksilber | ● | Calciumhydroxid-Lösung | ● |
| Methylalkohol | ▲ | Butanon | ▲ | Seifenlösung | ● |
| Kohlendioxid | ● | Naphtha | ❒ | Kupfersulfat-Lösung | ● |
| Benzin | ❒ | Hydrauliköle | ● | Tetrachlorkohlenstoff | ▲ |
| Benzol | ▲ | Schmieröle | ❒ | Toluen | ▲ |
| Butan | ● | Öl ASTM 70 °C | ● | Terpentin | ▲ |
● Gute Beständigkeit; ❒ Mittlere Beständigkeit; ▲ Schlechte Beständigkeit
-
GENERAL
-
ADJUSTABLE LEVERS
-
HANDLE WITH PNEUMATIC DRIVE
-
GRADUATIONS
-
ROTARY CONTROLS
-
BALL TRANSFER UNITS
-
MODULAR ROLLER TRACKS
-
LEVEL BUBBLES
-
SPUR GEARS
-
RUBBER BUFFERS
-
HIGH PERFORMANCE VIBRATION DAMPERS
-
MAGNETS
-
LEVELLING FEET
-
HYGIENIC DESIGN
-
HINGES
-
PNEUMATIC FASTENING CLAMPS
-
ELECTRICAL LEVEL INDICATORS
-
CASTORS AND WHEELS
-
Vacuum components
-
Elastomer springs