BMS Schnappverschlüsse

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt.

BMS.EH - BMS.A: Glasfaserverstärkter Thermoplast (PA) Entriegelungsmechanismus, schwarz, matt

Flacher Schließriegel, Schraube und Unterlegscheibe

nichtrostender Edelstahl

Standardausführung

Das Türschloss besteht aus einer Druckfeder und einer Befestigungsplatte.

  • BMS: Türschnäpper sperren und entsperren.

BMS-100: Öffnungskraft 100 N.

BMS-250: Öffnungskraft 250 N.

  • BMS.L: Schnappverschluss, manuelle Entriegelung mittels Griff.
  • BMS.EH: Schnappverschluss, manuelle Entriegelung mittels Sechskantschlüssel 8 mm (wird nicht mitgeliefert), 90° Rotation.
  • BMS.A: Schnappverschluss, manuelle Entriegelung mittels Doppbelbart-Steckschlüssel (im Lieferumfang enthalten), 90° Rotation.
BMS.L - Türschnäpper mit Griff für die Entriegelung 
BMS.L - Türschnäpper mit Griff für die Entriegelung 
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Das Türschloss BMS (ELESA Patent) erlaubt ein schnelles und einfaches Schließen von Schwingtüren

Für den Einbau des Türschnäppers werden M4-Schrauben benötig. Diese sind nicht im Lieferumfang erhalten.

Versuche haben ergeben, dass die Federfunktion der beiden Kunststoffstege auch nach 20.000 Zyklen gewährleistet bzw. unverändert ist.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Türschnäpper in weiß ähnlich RAL 9002.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt