ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt.
BMS.EH - BMS.A: Glasfaserverstärkter Thermoplast (PA) Entriegelungsmechanismus, schwarz, matt
Flacher Schließriegel, Schraube und Unterlegscheibe
nichtrostender Edelstahl
Standardausführung
Das Türschloss besteht aus einer Druckfeder und einer Befestigungsplatte.
- BMS: Türschnäpper sperren und entsperren.
BMS-100: Öffnungskraft 100 N.
BMS-250: Öffnungskraft 250 N.
- BMS.L: Schnappverschluss, manuelle Entriegelung mittels Griff.
- BMS.EH: Schnappverschluss, manuelle Entriegelung mittels Sechskantschlüssel 8 mm (wird nicht mitgeliefert), 90° Rotation.
- BMS.A: Schnappverschluss, manuelle Entriegelung mittels Doppbelbart-Steckschlüssel (im Lieferumfang enthalten), 90° Rotation.
Funktionen und Anwendungen
Das Türschloss BMS (ELESA Patent) erlaubt ein schnelles und einfaches Schließen von Schwingtüren
Für den Einbau des Türschnäppers werden M4-Schrauben benötig. Diese sind nicht im Lieferumfang erhalten.
Versuche haben ergeben, dass die Federfunktion der beiden Kunststoffstege auch nach 20.000 Zyklen gewährleistet bzw. unverändert ist.
Sonderausführungen auf Anfrage
Türschnäpper in weiß ähnlich RAL 9002.