GN 7233 Gelenkscharniere

innenliegend, Öffnungswinkel 120°, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Formen

Form L: Befestigungswinkel, links

Form R: Befestigungswinkel, rechts

Nichtrostender Edelstahl, 1.4301     NI

matt gleitgeschliffen     MT

Gleitlager

Bronze

wartungsfrei

Technische Daten

Die nachstehend angegebene maximale Last der Edelstahl-Mehrgelenkscharniere gilt für Standardeinsatzfälle und dient im Fall abweichender Anwendungen als Richtwert. Die resultierenden Kräfte führen zu einer leichten elastischen Verformung, die ggf. durch Justieroptionen kompensiert werden kann.

GN 7233-R - Rechte Befestigung 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale Belastbarkeit
ArtikelnummerFA [N]Fr [N]
GN 7233-40175650
GN 7233-50175750
GN 7233-60150550
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Edelstahl-Mehrgelenkscharniere GN 7233 werden an Klappen, Luken und Türen innenliegend, platzsparend und vandalismussicher verbaut. Die Scharniere haben einen maximalen Öffnungswinkel von 120°, der eine gute Zugänglichkeit ermöglicht und für den Einsatz für mittlere Türblattstärken geeignet ist.

Die Gehäuseaußenseiten bleiben durch Verwendung dieser Scharnierart frei von Anbauteilen, die nicht zum Design passen oder zwecks einfacher und schneller Reinigung gänzlich vermieden werden sollen.

Edelstahl-Mehrgelenkscharniere werden im Allgemeinen paarweise verwendet, sodass pro Öffnung eine L-Form und eine R-Form zum Einsatz kommen. Bei höheren Lasten, wie z. B durch große Klappen oder Luken, können sie durch zusätzliche Scharniere jeder Form ergänzt werden.

GN 7233-R - Rechte Befestigung 

Ausführungsvarianten

Türen, Klappen und Luken können eingelassen, bündig oder auf Gehrung gestaltet werden. Je nach Einbauart ergeben sich daraus die folgenden maximalen Wandstärken bzw. Aufkantungsmaße für Blechkonstruktionen.

  • Befestigungsflansch mit senkrecht zur Scharnierachse angeordneten Langlöchern am Gehäuse montiert (siehe Abb. 1).
  • Befestigungsflansch mit parallel zur Scharnierachse angeordneten Langlöchern am Gehäuse montiert (siehe Abb. 2).

Die dargestellten Konstruktionsvarianten stellen Standard-einbaubedingungen dar. Wenn die Installationsposition des Scharniers geändert wird oder eine der beiden Wandstärken kleiner als s oder b ist, ändern sich die möglichen Höchstmaße unabhängig voneinander. Dadurch können mit derselben Scharniergröße ggf. größere Wandstärken als angegeben abgedeckt werden. Daher wird eine einfache Konstruktionsprüfung mittels CAD oder eine Messanordnung empfohlen.

GN 7233-R - Rechte Befestigung 
Artikelnummers1 max.b1s2b2 max.s3 max.b3 max.
GN 7233-40201 ... ∞1 ... ∞221818
GN 7233-50251 ... ∞1 ... ∞383030
GN 7233-60321 ... ∞1 ... ∞504040
GN 7233-R - Rechte Befestigung 
Artikelnummers4 max.b4s5b5 max.s6 max.b6 max.
GN 7233-40221 ... ∞1 ... ∞201818
GN 7233-50381 ... ∞1 ... ∞253030
GN 7233-60501 ... ∞1 ... ∞324040
Auf Anfrage

Auf Anfrage

  • andere Werkstoffe
  • andere Oberflächen
  • andere Befestigungswinkel
  • andere Öffnungswinkel
  • andere max. Wandstärken
  • andere Aushubbewegung
Gebrauchsanweisung

Installation und Schwinglagertyp

Die Edelstahl-Mehrgelenkscharniere können an den Befestigungswinkeln mit senkrecht oder parallel zur Scharnierachse angeordneten Langlöchern am Gehäuse befestigt werden. Daraus ergeben sich die zwei dargestellten Schwenkcharakteristiken.

GN 7233-R - Rechte Befestigung 
GN 7233-R - Rechte Befestigung 

Anpassungs- und Befestigungsoptionen

Die Edelstahl-Mehrgelenkscharniere lassen sich bei der Montage in drei Ebenen justieren. So können z. B. Toleranzen justiert oder benötigte Anpressdrücke für Dichtungen eingestellt werden.

Zwei Ebenen können durch parallele bzw. rechtwinkelige Langlöcher in den Befestigungswinkeln justiert werden. In der dritten Ebene können Positionskorrekturen mithilfe der Edelstahl-Distanzplatten vorgenommen werden GN 2370.

Edelstahl-Distanzplatten mit Innengewinde GN 2372 sowie Edelstahl-Distanzplatten mit Außengewinde GN 2376 sind ebenfalls zur Befestigung der Scharniere lieferbar.Letztere können angeschweißt oder von außen durch die Wand eingeführt und befestigt werden. Alle Zubehörteile sind für die Verwendung mit beiden Befestigungswinkeln konzipiert.

GN 7233-R - Rechte Befestigung 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.