TCC-AP Laschen-Klemmverbinder

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Klemmverbinder

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder grau RAL 7040 (C33), UV-beständig, matt.

Schrauben und Muttern

Zylinderkopfschraube aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize.

Selbstsichernde Muttern aus Edelstahl (1.4301).

Mitgeliefert: zwei Schrauben und zwei Muttern für die Versionen TCC-AP-E und TCC-AP-S, eine Schraube und eine Mutter für die Version TCC-AP-I.

Standardausführungen

  • TCC-AP-E: Außenverzahnung.
  • TCC-AP-I: Innenverzahnung.
  • TCC-AP-S: ohne Verzahnung.
Hinweis

Eigenschaften

Zwei Klemmverbinder, einer mit Außen- und einer mit Innenverzahnung bzw. zwei ohne Verzahnung, können zu einem Gelenk-Klemmverbinder verbunden werden.

Die aus Klemmverbindern mit Außen-/Innenverzahnung bestehenden Gelenke mit 18 mm Durchmesser haben 24 Zähne und einen Verstellwinkel von 15°, während die Gelenke mit 30 mm Durchmesser 36 Zähne und einen Verstellwinkel von 10° haben.

Gelenk-Klemmverbinder ohne Verzahnung können in jedem beliebigen Winkel eingestellt werden.

Klemmverbinder für Rohre mit einem Durchmesser von 18 ± 0,2 mm und 30 ± 0,2 mm.

Für Rohre mit kleinerem Durchmesser kann die Reduzierbuchse verwendet werden TCC-A (separat zu bestellen).

Die „s“-Gewindestifte können durch das Set   ersetzt werden. TCC-KS.

Technische Daten

Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#“ angezogen wurden.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage (separat zu bestellen)

  • TCC-KV: Schrauben und Spannmuttern.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.