TCC-AP Laschen-Klemmverbinder

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Klemmverbinder

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder grau RAL 7040 (C33), UV-beständig, matt.

Schrauben und Muttern

Zylinderkopfschraube aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize.

Selbstsichernde Muttern aus Edelstahl (1.4301).

Mitgeliefert: zwei Schrauben und zwei Muttern für die Versionen TCC-AP-E und TCC-AP-S, eine Schraube und eine Mutter für die Version TCC-AP-I.

Standardausführungen

  • TCC-AP-E: Außenverzahnung.
  • TCC-AP-I: Innenverzahnung.
  • TCC-AP-S: ohne Verzahnung.
Hinweis

Eigenschaften

Zwei Klemmverbinder, einer mit Außen- und einer mit Innenverzahnung bzw. zwei ohne Verzahnung, können zu einem Gelenk-Klemmverbinder verbunden werden.

Die aus Klemmverbindern mit Außen-/Innenverzahnung bestehenden Gelenke mit 18 mm Durchmesser haben 24 Zähne und einen Verstellwinkel von 15°, während die Gelenke mit 30 mm Durchmesser 36 Zähne und einen Verstellwinkel von 10° haben.

Gelenk-Klemmverbinder ohne Verzahnung können in jedem beliebigen Winkel eingestellt werden.

Klemmverbinder für Rohre mit einem Durchmesser von 18 ± 0,2 mm und 30 ± 0,2 mm.

Für Rohre mit kleinerem Durchmesser kann die Reduzierbuchse verwendet werden TCC-A (separat zu bestellen).

Die „s“-Gewindestifte können durch das Set   ersetzt werden. TCC-KS.

Technische Daten

Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#“ angezogen wurden.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage (separat zu bestellen)

  • TCC-KV: Schrauben und Spannmuttern.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt