ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Titan
Formen
- Form M: Mit Griffmulde
- Form L: Mit L-Griff
- Form T: Mit T-Griff
Bolzen
Titan
Kugeln
Keramik
Griff (Form L / T)
Kunststoff (Polyamid PA), schwarz
Temperaturbeständig bis 80 °C
Druckfeder
Korrosionsbeständige Legierung 2.4610
Temperaturbeständig bis 400 °C
Funktionen und Anwendungen
Die Kugel-Steckbolzen GN 113.30 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Teile und Werkstücke eingesetzt. Eine typische Anwendung sind z. B. Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.
Durch Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt.
Dank der Werkstoffauswahl eignen sich die Steckbolzen GN 113.30 für Einsatzfälle in stark korrosivem Umfeld. Durch den Werkstoff Titan kann außerdem eine Gewichtsreduzierung von 40% im Vergleich zu einer vergleichbaren Variante aus Stahl oder Edelstahl erzielt werden.
Die Titanversion wird im Leichtbau, in der Schifffahrt und in der chemischen Fertigung eingesetzt.
Auf Anfrage
Mit rundem Griff