GN 113.30 Kugelsperrbolzen

Titan

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Formen

  • Form M: Mit Griffmulde
  • Form L: Mit L-Griff
  • Form T: Mit T-Griff

Bolzen

Titan

Kugeln

Keramik

Griff (Form L / T)

Kunststoff (Polyamid PA), schwarz

Temperaturbeständig bis 80 °C

Druckfeder

Korrosionsbeständige Legierung 2.4610

Temperaturbeständig bis 400 °C

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Kugel-Steckbolzen GN 113.30 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Teile und Werkstücke eingesetzt. Eine typische Anwendung sind z. B. Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Durch Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt.

Dank der Werkstoffauswahl eignen sich die Steckbolzen GN 113.30 für Einsatzfälle in stark korrosivem Umfeld. Durch den Werkstoff Titan kann außerdem eine Gewichtsreduzierung von 40% im Vergleich zu einer vergleichbaren Variante aus Stahl oder Edelstahl erzielt werden.

Die Titanversion wird im Leichtbau, in der Schifffahrt und in der chemischen Fertigung eingesetzt.

GN 113.30-M - Mit Griffmulde 
Zubehör

Zubehör

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Mit rundem Griff

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt