ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast
Material
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau
Standardausführungen
Sicherheitssteuergerät für Kategorie 3 und 4.
- CN-SFT.115: Standard-Baumaße.
- CN-SFT.46: kleine Baumaße.
Kontaktblock in der Standardausführung:
NO-NC: 1 Schließerkontakt (NO) + 1 Öffnerkontakt (NC).
NC-NC: 2 Öffner (NC).
Funktionen und Anwendungen
CN-SFT kann in Verbindung mit den folgenden Elesa Produkten verwendet werden: ESC-SFT, CFSW, CFSQ, M.2000-SWM.
Das Sicherheitssteuergerät CN-SFT ist in der Lage, den Zustand von zwei Kontakten (magnetische Reed-Sicherheitssensoren, Not-Aus-Taster, mechanische Sicherheitsschalter, Sicherheitsverriegelungen für mobile Schutzeinrichtungen) zu überwachen: Der Ausgang wird durch Drücken und Loslassen der START-Taste (Reset) nur dann aktiviert, wenn der Schließerkontakt (NO) offen und der Öffnerkontakt (NC) geschlossen ist (NO-NC-Version) oder nur, wenn die beiden Öffnerkontakte (NC) geschlossen sind (NC-NC-Version).
Das Schalten auch nur eines Eingangskontakts führt zu einer sicheren Situation, indem die Sicherheitsausgänge in einen offenen Zustand versetzt werden und auch nach einem erneuten Schalten des Kontakts und dem Drücken der START-Taste (Reset) nicht wieder geschlossen werden können.
| LED-Tabelle | |||
|---|---|---|---|
| Funktion | LED | Farbe | Status |
| Stromversorgung | PWR | Grün | Ein |
| Ausgänge 13–14 und 23–24: OFFEN | CH1 - CH2 | Grün – Grün | off - off |
| Ausgänge 41–42: OFFEN | |||
| Ausgänge 41–54: GESCHLOSSEN | |||
| Ausgänge 13–14 und 23–24: GESCHLOSSEN | CH1 - CH2 | Grün – Grün | on - on |
| Ausgänge 41–42: GESCHLOSSEN | |||
| Ausgänge 41–54: OFFEN | |||
| ANFORDERUNGEN FÜR DIE UL-ZERTIFIZIERUNG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung (Eingang) | ||||
| Eingangsklemmen | Spannung | Max. Strom | ||
| A1-A2 | 24Vac/dc | 220mA / 70mA | ||
| Hilfsausgänge (Sicherheit) | ||||
| Ausgangsklemmen | Art der Kontakte | Allgemeine oder ohmsche Belastung | Pilot Duty | |
| 13-14 / 23-24 | NO | 3A/240VAC Res | 1,4A/240VAC | 1A/24VDC |
| Meldeausgänge (Signale) | ||||
| Ausgangsklemmen | Art der Kontakte | Nennwerte | ||
| 41-42 | NO | 0,5A/24VDC | ||
| 41-54 | NC | |||
| Umweltwerte | Hinweise zur Installation | |||
| Max. Umgebungstemperatur: 55 °C | Verwendung nur mit Kupferleitern (Cu) bei mind. 60 °C | |||
| Verschmutzungsgrad: 2 | ||||
| Umweltbezeichnung | Klemmen-Anzugsdrehmoment: 0,56–0,79 Nm (5–7 LbIn) | |||
| Gerät offenen Typs | ||||
| Genehmigt durch UL | E542642 | |||
Modell CN-SFT.115-2NC und Modell CN-SFT.46-2NC
HINWEIS: Der normalerweise geschlossene Kontakt (=Öffnerkontakt), wenn die Schutzvorrichtung geschlossen ist, ist der NC-Eingang..
Modell CN-SFT.115-1NC+1NO und Modell CN-SFT.46-1NC+1NO
HINWEIS: Der normalerweise geschlossene Kontakt (=Öffnerkontakt), wenn die Schutzvorrichtung geschlossen ist, ist der NC-Eingang. Der normalerweise offene Kontakt (=Schließerkontakt), wenn die Tür geschlossen ist, ist der NO-Eingang..