ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Für CFSQ, CFSW, EBR-SWM und EBR-SWB
Standardausführungen
Stecker Thermoplast, Polyamid (PA) mit Gehäuse und Kontakthalter.
- FC-M12x1-P4: 4 Pol M12x1 axialer Stecker. Kabel ummantelt mit PVC CEI 2022, schwarz. Mutter aus Messing, vernickelt.
- FC-M12x1-P8: 8 Pol M12x1 axialer Anschlußstecker. Kabel mit PVC ummantelt, schwarz, Typ UL/CSA. Mutter Edelstahl AISI 316.
| Stecker | FC-M12x1-P4 | FC-M-12x1-P8 |
| Leiterquerschnitt | 4x0.34mm2 | 8x0.33mm2 |
| Maximaler Spannungsbereich | 250V | 30V |
| Maximaler Schaltstrom | 4A | 2A |
| Widerstand der Isolierung | ≥100MΩ 500VDC | ≥100MΩ 500VDC |
| Arbeitstemperatur | -25°C, +70°C | -15°C, +70°C |
| Schutzart | IP67 * | IP67 * |
* Mit Stecker sorgfältig eingeschraubt.
Kompatibilität
Elektromechanische Produkte mit 4 oder 8 Pol Stecker.
- Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter CFSQ.
- Scharniere mit integrierten Sicherheitsschalter CFSW.
- Bügelgriff mit monostabiler elektrischer Schaltfunktion EBR-SWM.
- Bügelgriff mit bistabiler elektrischer Schaltfunktion EBR-SWB.
Sonderausführungen auf Anfrage
Verlängerungen mit Kabeln in verschiedenen Längen.