VPG Federstößel mit Verdrehsicherung für Mini-Vakuumsauger

Außen- oder Innengewindeanschluss, Stahl, Aluminium und Messing

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Schaft aus Messing.

Feder Edelstahl.

Gewindehülse aus AVP-Stahl, Sechskantmuttern aus vernickeltem Messing.

Luftanschluss aus blau eloxiertem Aluminium und AVP-Stahl.

Standardausführungen

  • VPG-F: mit Innengewindeanschluss und geradem Luftanschluss.
  • VPG-F-L: mit Innengewindeanschluss und L-förmigem Luftanschluss.
  • VPG-F-T: mit Innengewindeanschluss und T-förmigem Luftanschluss.
  • VPG-M: mit Außengewindeanschluss und geradem Luftanschluss.
  • VPG-M-L: mit Außengewindeanschluss und L-förmigem Luftanschluss.
  • VPG-M-T: mit Außengewindeanschluss und T-förmigem Luftanschluss.
Hinweis

Eigenschaften

Lieferumfang der VPG-Federstößel:

  • ein Sechskantschaft zur Befestigung des Vakuumsaugers; diese Konstruktion verhindert, dass sich der Schaft und der daran befestigte Sauger um die eigene Achse drehen;
  • eine Gewindehülse mit zwei Sechskantmuttern zur Höheneinstellung und zur Montage am Automatisierungsgerät;
  • eine Feder, die den Aufprall des Vakuumsaugers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck auf die zu hebende Last ausübt;
  • ein Luftanschluss zum Anschluss an den Vakuumschlauch.

Geeignet für Vakuumsauger mit Halterung bei einem Sauggreiferdurchmesser von 10 mm bis 60 mm und für ellipsenförmige Sauger.

Der effektive Federweg in Bezug auf die Länge l2 beträgt 25,5 mm.

Kompatibel mit Kunststoffschläuchen des Durchmessers 4x6.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger  .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt