ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Mit Gummiummantelung, Stahl
Standardausführungen
Fuß und Gelenk aus verzinktem Stahl, mit Bohrung oder Gewindespindel und Mutter.
- LM-TR (d): mit Gewinde-Sackloch.
- LM-TR (d - l): mit Gewindebolzen.
Gummiummantelung
Thermoplast Elastomer (TPE).
Eigenschaften
Der Widerstand des Gelenkfußes hinsichtlich statischer Belastung hängt von der Belastbarkeit der Verstellspindel ab.
Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit beruht auf Versuchsreihen, bei der eine Last senkrecht zum Fußteller aufgebracht wurde.
Unter normalen Arbeitsbedingungen erhöhen seitliche oder schräge Kräfte den Druck auf den Stellfuß und vermindern somit die Belastungsfähigkeit.
Um die entsprechende Belastung zu erhöhen, können Gewindestangen aus Stahl mit höherer Festigkeitsklasse verwendet werden. Wir empfehlen dabei die Verwendung eines Druckkissens zwischen Ende Gewindestange und Unterseite der Gewindebohrung. Somit wird die Belastung auf die Gewindegänge reduziert.