LM-TR Stellfüße Ganter Norm GN 343.1 ; GN 343.2

Mit Gummiummantelung, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Fuß und Gelenk aus verzinktem Stahl, mit Bohrung oder Gewindespindel und Mutter.

  • LM-TR (d): mit Gewinde-Sackloch.
  • LM-TR (d - l): mit Gewindebolzen.

Gummiummantelung

Thermoplast Elastomer (TPE).

Hinweis

Eigenschaften

Der Widerstand des Gelenkfußes hinsichtlich statischer Belastung hängt von der Belastbarkeit der Verstellspindel ab.

Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit beruht auf Versuchsreihen, bei der eine Last senkrecht zum Fußteller aufgebracht wurde.

Unter normalen Arbeitsbedingungen erhöhen seitliche oder schräge Kräfte den Druck auf den Stellfuß und vermindern somit die Belastungsfähigkeit.

Um die entsprechende Belastung zu erhöhen, können Gewindestangen aus Stahl mit höherer Festigkeitsklasse verwendet werden. Wir empfehlen dabei die Verwendung eines Druckkissens zwischen Ende Gewindestange und Unterseite der Gewindebohrung. Somit wird die Belastung auf die Gewindegänge reduziert.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.