ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit Bajonettverschluss, Stahl

Material
- Abdeckung (oberer Teil): Stahlblech, mit Verchromung, oberflächliche Behandlung.
- Flansch: Stahlblech verzinkt.
- Bajonett und Flansch: verzinktes Stahlblech.
Dichtungsringe
Drei Flachdichtungsringe aus Gummi NBR (Perbunan).
Luftfilter
PU-Schaum 10 µ oder 40 µ.
Filter-Feder
Stahl, verzinkt
Einfüllsieb
galvanisch verzinkter Stahl oder Kunststoff Thermoplast (Polypropylen, PP), schwarz.
Sicherheitskette (nur für SMN.80-BA)
Messing
Standardausführungen
- SMN-BA-F10-FRB+CM: filterfeinheit 10 µ, Stahlkorb.
- SMN-BA-F40-FRB+CM: filterfeinheit 40 µ, Stahlkorb.
- SMN-BA-F10-FRB+C: filterfeinheit 10 µ, Thermoplastkorb.
- SMN-BA-F40-FRB+C: filterfeinheit 40 µ, Thermoplastkorb.
Montagehinweis
- SMN.46: Befestigung mit 3 Schlitzschrauben, M5x12, Stahl, verzinkt, im Lieferumfang enthalten.
- SMN.80: Befestigung mit 6 Schlitzschrauben, M5x12, Stahl, verzinkt, im Lieferumfang enthalten.
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.

Technische Daten
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks. Die Tests wurden ohne Einfüllsieb durchgeführt.
