SMN-BA Belüftungsdeckel

mit Bajonettverschluss, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

  • Abdeckung (oberer Teil): Stahlblech, mit Verchromung, oberflächliche Behandlung.
  • Flansch: Stahlblech verzinkt.
  • Bajonett und Flansch: verzinktes Stahlblech.

Dichtungsringe

Drei Flachdichtungsringe aus Gummi NBR (Perbunan).

Luftfilter

PU-Schaum 10 µ oder 40 µ.

Filter-Feder

Stahl, verzinkt

Einfüllsieb

galvanisch verzinkter Stahl oder Kunststoff Thermoplast (Polypropylen, PP), schwarz.

Sicherheitskette  (nur für SMN.80-BA)

Messing

Standardausführungen

  • SMN-BA-F10-FRB+CM: filterfeinheit 10 µ, Stahlkorb.
  • SMN-BA-F40-FRB+CM: filterfeinheit 40 µ, Stahlkorb.
  • SMN-BA-F10-FRB+C: filterfeinheit 10 µ, Thermoplastkorb.
  • SMN-BA-F40-FRB+C: filterfeinheit 40 µ, Thermoplastkorb.

Montagehinweis

  • SMN.46: Befestigung mit 3 Schlitzschrauben, M5x12, Stahl, verzinkt, im Lieferumfang enthalten.
  • SMN.80: Befestigung mit 6 Schlitzschrauben, M5x12, Stahl, verzinkt, im Lieferumfang enthalten.

Maximale Arbeitstemperatur

100°C.

SMN-BA-F10-FRB+CM - Filterfeinheit 10 µ, Stahlkorb 
Hinweis

Technische Daten

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks. Die Tests wurden ohne Einfüllsieb durchgeführt.

SMN-BA-F10-FRB+CM - Filterfeinheit 10 µ, Stahlkorb 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.