GN 136 Scharniere

Stahl- oder Edelstahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Edelstahl 1.4301:

  • GN 136-NI-A: ohne Bohrungen, zum Anschweißen.
  • GN 136-NI-B: mit Durchgangsbohrungen
  • GN 136-NI-C: mit Senkbohrungen
  • GN 136-NISW-B: mit Durchgangsbohrung, kunststoffbeschichtet, schwarz.

Stahl, verzinkt (Bolzen Edelstahl 1.4301):

  • GN 136-ST-B: mit Durchgangsbohrungen
  • GN 136-ST-C: mit Senkbohrungen
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 280° (-100° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen).

GN 136-NISW-B - Durchgangsbohrungen, Edelstahl 1.4301, kunststoffbeschichtet 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt