ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Stahl- oder Edelstahl
Standardausführungen
Edelstahl 1.4301:
- GN 136-NI-A: ohne Bohrungen, zum Anschweißen.
- GN 136-NI-B: mit Durchgangsbohrungen
- GN 136-NI-C: mit Senkbohrungen
- GN 136-NISW-B: mit Durchgangsbohrung, kunststoffbeschichtet, schwarz.
Stahl, verzinkt (Bolzen Edelstahl 1.4301):
- GN 136-ST-B: mit Durchgangsbohrungen
- GN 136-ST-C: mit Senkbohrungen
Drehwinkel (Richtwert)
Max 280° (-100° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen).