ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Stahl
Grundkörper mit Gewinde
Stahl brüniert, mit Schlitz.
Standardausführungen
- GN 615.1-B: Bolzen gehärtet, Feder gehärtet mit normalem Federdruck.
- GN 615.1-BS: Bolzen gehärtet, Feder brüniert mit verstärktem Federdruck.
Sonderausführungen auf Anfrage
- GN 615.1-B-MVK, GN 615.1-BS-MVK: Gewindesicherung durch rote Fleckbeschichtung (siehe Technische Daten).
Arbeitstemperatur: von -40°C bis +170°C.
- GN 615.1-B-PFB, GN 615.1-BS-PFB: Gewindesicherung durch blaue Fleckbeschichtung (siehe Technische Daten).
Arbeitstemperatur: von -50°C bis +90°C.