GN 615.1 Federnde Druckstücke mit abgedichtetem Bolzen

Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Stahl brüniert, mit Schlitz.

Standardausführungen

  • GN 615.1-B: Bolzen gehärtet, Feder gehärtet mit normalem Federdruck.
  • GN 615.1-BS: Bolzen gehärtet, Feder brüniert mit verstärktem Federdruck.
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • GN 615.1-B-MVK, GN 615.1-BS-MVK: Gewindesicherung durch rote Fleckbeschichtung (siehe Technische Daten).

Arbeitstemperatur: von -40°C bis +170°C.

  • GN 615.1-B-PFB, GN 615.1-BS-PFB: Gewindesicherung durch blaue Fleckbeschichtung (siehe Technische Daten).

Arbeitstemperatur: von -50°C bis +90°C.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt