ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Fußteller und Verstellspindel Edelstahl
Fuß und Gewinde
Edelstahl 1.4301
Haltefeder
Edelstahl 1.4310.
Standardausführungen
- GN 6311.6-N: anbauteil ohne Rutschfeste Gummiauflage.
- GN 6311.6-R: Fußteller mit Kunststoffkappe, Thermoplast Elastomer (TPE), rutschfest, schwarz.
- GN 6311.6-G: Fuß mit Kunststoffkappe aus Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), cremeweiß (Naturfarbe), RAL 9001.
Funktionen und Anwendungen
Die Edelstahl-Stellfüße GN 6311.6 werden zum Aufstellen und Nivellieren von Geräten und Anlagen verwendet.
Die in der Tabelle aufgeführten Werte für die statische Belastbarkeit gelten bei einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß.
Unter normalen Betriebsbedingungen müssen alle zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen, die zu einer Verringerung der Tragfähigkeit führen können, berücksichtigt werden.