GN 6311.6 Stellfüße

Fußteller und Verstellspindel Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Fuß und Gewinde

Edelstahl 1.4301

Haltefeder

Edelstahl 1.4310.

Standardausführungen

  • GN 6311.6-N: anbauteil ohne Rutschfeste Gummiauflage.
  • GN 6311.6-R: Fußteller mit Kunststoffkappe, Thermoplast Elastomer (TPE), rutschfest, schwarz.
  • GN 6311.6-G: Fuß mit Kunststoffkappe aus Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), cremeweiß (Naturfarbe), RAL 9001.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Edelstahl-Stellfüße GN 6311.6 werden zum Aufstellen und Nivellieren von Geräten und Anlagen verwendet.

Die in der Tabelle aufgeführten Werte für die statische Belastbarkeit gelten bei einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß.

Unter normalen Betriebsbedingungen müssen alle zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen, die zu einer Verringerung der Tragfähigkeit führen können, berücksichtigt werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.