ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit Verriegelung, Stahl oder Edelstahl
Standardausführungen
Material: Stahl verzinkt, Feder Edelstahl AISI 301:
- TLWS-EG: mit Zuganker mit Öse und Gegenhalter.
- TLWS-ET: Mit Zuganker mit T-Stück und Gegenhalter.
Material: Betätigungshebel, Zuganker und Gegenhalter in Edelstahl 1.4301, Bolzen in Edelstahl 1.4305, Feder Edelstahl AISI 301:
- TLWS-EGX: mit Zuganker mit Öse und Gegenhalter.
- TLWS-ETX: Mit Zuganker mit T-Stück und Gegenhalter.
Funktionen und Anwendungen
Die TLWS Spannverschlüsse mit Verriegelung sind besonders zur Verwendung in Maschinen oder Anwendungen mit hoher Belastung oder Vibrationen geeignet, in denen ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindert werden muss.
Es schnappt beim Schließen des Betätigungshebels ein Sicherungshaken am Grundkörper formschlüssig ein. So wird ein unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen aus der Spannstellung verhindert.
Die Stellung des Zugankers kann für besondere Anwendungen und für die Feineinstellung in der Länge verstellt werden.