TLWS Spannverschlüsse

mit Verriegelung, Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Material: Stahl verzinkt, Feder Edelstahl AISI 301:

  • TLWS-EG: mit Zuganker mit Öse und Gegenhalter.
  • TLWS-ET: Mit Zuganker mit T-Stück und Gegenhalter.

Material: Betätigungshebel, Zuganker und Gegenhalter in Edelstahl 1.4301, Bolzen in Edelstahl 1.4305, Feder Edelstahl AISI 301:

  • TLWS-EGX: mit Zuganker mit Öse und Gegenhalter.
  • TLWS-ETX: Mit Zuganker mit T-Stück und Gegenhalter.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die TLWS Spannverschlüsse mit Verriegelung sind besonders zur Verwendung in Maschinen oder Anwendungen mit hoher Belastung oder Vibrationen geeignet, in denen ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindert werden muss.

Es schnappt beim Schließen des Betätigungshebels ein Sicherungshaken am Grundkörper formschlüssig ein. So wird ein unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen aus der Spannstellung verhindert.

Die Stellung des Zugankers kann für besondere Anwendungen und für die Feineinstellung in der Länge verstellt werden.

TLWS-EG - Mit Zuganker mit Öse und Gegenhalter, Stahl 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.