TLW Spannverschlüsse

Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Material: Stahl verzinkt:

  • TLW-EG: mit Zuganker mit Öse und Gegenhalter.
  • TLW-ET: Mit Zuganker mit T-Stück und Gegenhalter.

Material: Betätigungshebel, Zuganker und Gegenhalter in Edelstahl 1.4301, Bolzen in Edelstahl 1.4305:

  • TLW-EGX: mit Zuganker mit Öse und Gegenhalter.
  • TLW-ETX: Mit Zuganker mit T-Stück und Gegenhalter.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

TLW Spannverschlüsse garantieren das perfekte Schließen einer Klappe.

Die Stellung des Zugankers kann für besondere Anwendungen und für die Feineinstellung in der Länge verstellt werden.

Wird der Betätigungshebel geschlossen, bewegt sich der Zuganker aufgrund der exzentrischen Anordnung der Ankerachse in Richtung des Gegenhalters. Am Ende des Hebelwegs hat die Ankerachse den Exzentertotpunkt überschritten und hält dadurch den Spannverschluss selbsttätig geschlossen.

TLW-ETX - Mit Zuganker mit T-Bügel und Gegenhalter, Edelstahl 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.