MPG-2 Führungsschienenhalter

Kunststoff Thermoplast und Edelstahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

Scheiben Edelstahl 1.4301.

  • MPG-2T: für trapezförmige Führungsschienen mit Sitz für Spannmutter (M10)
  • MPG-2T-P: für trapezförmige Führungsschienen mit Haltestab und Mutter (M10) aus Edelstahl 1.4301.
  • MPG-2C: für runde Führungsschienen mit Sitz für Spannmutter (M10)
  • MPG-2C-P: für runde Führungsschienen mit Haltestab und Mutter (M10) aus Edelstahl 1.4301.
  • MPG-2R: für rechteckige Führungen mit Sitz für Spannmutter (M10)
  • MPG-2R-P: für rechteckige Führungen mit Haltestab und Mutter (M10) aus Edelstahl 1.4301.
  • MPG-2S: für glatte Seitenführungen mit Mutter aus Edelstahl 1.4301.
  • MPG-2S-P: für glatte Seitenführungen mit Haltestab und Mutter aus Edelstahl 1.4301.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Ausführungen MPG-2T und MPG-2T-P können für Seitenführungen (Edelstahl 1.4301) verwendet werden, die eine Wandstärke von 1,5 oder 2 mm haben, durch einfaches Drehen der hinteren Platte um 90°.

MPG-2R - Für rechteckige Führungen 
sBL
1.517.516
21817
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt