ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast und Edelstahl
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführungen
Scheiben Edelstahl 1.4301.
- MPG-2T: für trapezförmige Führungsschienen mit Sitz für Spannmutter (M10)
 
- MPG-2T-P: für trapezförmige Führungsschienen mit Haltestab und Mutter (M10) aus Edelstahl 1.4301.
 
- MPG-2C: für runde Führungsschienen mit Sitz für Spannmutter (M10)
 
- MPG-2C-P: für runde Führungsschienen mit Haltestab und Mutter (M10) aus Edelstahl 1.4301.
 
- MPG-2R: für rechteckige Führungen mit Sitz für Spannmutter (M10)
 
- MPG-2R-P: für rechteckige Führungen mit Haltestab und Mutter (M10) aus Edelstahl 1.4301.
 
- MPG-2S: für glatte Seitenführungen mit Mutter aus Edelstahl 1.4301.
 
- MPG-2S-P: für glatte Seitenführungen mit Haltestab und Mutter aus Edelstahl 1.4301.
 
Funktionen und Anwendungen
Die Ausführungen MPG-2T und MPG-2T-P können für Seitenführungen (Edelstahl 1.4301) verwendet werden, die eine Wandstärke von 1,5 oder 2 mm haben, durch einfaches Drehen der hinteren Platte um 90°.
 | s | B | L | 
|---|---|---|
| 1.5 | 17.5 | 16 | 
| 2 | 18 | 17 |