ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Fuß Kunststoff Thermoplast, Spindel Stahl
Fuß
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Gewindespindel
Stahl verzinkt mit Sechskant.
Standardausführungen
- LV.F: ohne rutschfeste Gummiauflage.
- LV.F-AS: mit rutschfester Gummiauflage (NBR), 70 Shore A, schwarz, wird montiert geliefert
Bodenmontage
Die zwei Bohrungen bei 180° sind bei der Lieferung durch eine Membran geschützt (können mit einem Werkzeug einfach durchstoßen werden) um alle Verunreinigungen durch Schmutz und Staub zu vermeiden, wenn ein Bohrloch nicht benötigt wird (siehe Abb.1).
Eigenschaften
Die spezielle Rändelung unter dem Fuß bietet perfekte Stabilität und Halt wenn die Gelenkfüße ohne rutschfester Gummiauflage verwendet werden, selbst auf Oberflächen welche nicht komplett eben sind.
Bei Ausführung mit rutschfester Gummiauflage ist diese fest mit dem Stellfuß verbunden. Ein Lösen der Gummiauflage vom Fuß wird somit selbst bei Transporten mit hohen Krafteinwirkungen verhindert. (siehe Rutschfeste Gummiauflage).
Bestellinformation
Die Gelenkfüße werden unmontiert geliefert, um Transport und Lagerung zu vereinfachen. Die Komponenten (Fuß und Spindel) werden in zwei separaten Packungen geliefert: dies benötigt weniger Volumen und bietet besseren Schutz vor Kratzern und Verschmutzung.
Sie haben die Möglichkeit die Füße und Spindel extra zu bestellen, siehe:
- Bezeichnungen der Füße
- Bezeichnungen der Spindeln.