LV.F Stellfüße für Bodenmontage

Fuß Kunststoff Thermoplast, Spindel Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Fuß

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Gewindespindel

Stahl verzinkt mit Sechskant.

Standardausführungen

  • LV.F: ohne rutschfeste Gummiauflage.
  • LV.F-AS: mit rutschfester Gummiauflage (NBR), 70 Shore A, schwarz, wird montiert geliefert

Bodenmontage

Die zwei Bohrungen bei 180° sind bei der Lieferung durch eine Membran geschützt (können mit einem Werkzeug einfach durchstoßen werden) um alle Verunreinigungen durch Schmutz und Staub zu vermeiden, wenn ein Bohrloch nicht benötigt wird (siehe Abb.1).

LV.F - Ohne rutschfeste Gummiauflage 
Hinweis

Eigenschaften

Die spezielle Rändelung unter dem Fuß bietet perfekte Stabilität und Halt wenn die Gelenkfüße ohne rutschfester Gummiauflage verwendet werden, selbst auf Oberflächen welche nicht komplett eben sind.

Bei Ausführung mit rutschfester Gummiauflage ist diese fest mit dem Stellfuß verbunden. Ein Lösen der Gummiauflage vom Fuß wird somit selbst bei Transporten mit hohen Krafteinwirkungen verhindert. (siehe Rutschfeste Gummiauflage).

Bestellinformation

Die Gelenkfüße werden unmontiert geliefert, um Transport und Lagerung zu vereinfachen. Die Komponenten (Fuß und Spindel) werden in zwei separaten Packungen geliefert: dies benötigt weniger Volumen und bietet besseren Schutz vor Kratzern und Verschmutzung.

Sie haben die Möglichkeit die Füße und Spindel extra zu bestellen, siehe:

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Verzinkte Stahlmutter (siehe Mutter NT.).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt