MPG-R-SST Führungsschienenhalter

für seitliche Führungen GLD-SST, Edelstahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Edelstahl 1.4301

Standardausführungen

  • MPG-R-SST-1: für einspurige seitliche Rollenführungen für gerade Strecken.
  • MPG-R-SST-2: für zweispurige seitliche Rollenführungen für gerade Strecken.
  • MPG-R-SST-3: für dreispurige seitliche Rollenführungen für gerade Strecken.
  • MPG-R-SST-4: für vierspurige seitliche Rollenführungen für gerade Strecken.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Führungsschienenhalter MPG-R-SST werden zur Befestigung der seitlichen Führungen GLD-SST verwendet.

Sie werden in Kits geliefert, die Klemmverbinder, Bolzen, Schraube und Mutter (MPG-R-SST-1) bzw. Klemmverbinder, Schrauben und Distanzbuchsen (MPG-R-SST-2 / MPG-R-SST-3 / MPG-R-SST-4) enthalten.

Unmontiert geliefert.

Zubehör auf Anfrage

Zubehör auf Anfrage

MPG-P: Befestigungsbolzen (419513 MPG-P16-M10x17) zur Verwendung in Kombination mit den Klemmverbindern MPG-R-SST-2 / MPG-R-SST-3 / MPG-R-SST-4.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt