GN 3971 Kegelradgetriebe

Gehäuse Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Ausführungen

  • Form L: Winkelgetriebe 90°
  • Form T: Kegelradgetriebe mit zwei Abgängen

Gehäuse

  • Aluminium
  • Gekapselt gegen Staubeintritt
  • Eloxiert, naturfarben     AN

Kegelräder

  • Stahl, einsatzgehärtet

Kugellager

  • Stahl
  • Abgedichtet (Dichtungsscheiben 2RS)

Einsatztemperatur: von -20°C bis +60°C.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Kegelradgetriebe GN 3971 können trotz ihrer sehr kompakten Abmessungen ein hohes Drehmoment übertragen. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. für Höhenverstellungen oder Umlenkungen.

Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. für Höhenverstellungen oder Umlenkungen. Die Passfedern können jede beliebige Winkelposition einnehmen.

GN 3971-T - Kegelradgetriebe mit zwei Abgängen 
Mechanische Eigenschaften
Übersetzung i1 : 1
Verdrehspiel an der Abtriebswelle3° ± 0,5°
Drehrichtung der WelleBeliebig
Lebensdauer (Richtwert)1.000 Stunden bei voller Belastung und einer Drehzahl von 500 U/min,
bei einer Einschaltdauer von 20 % alle 5 Minuten
(d. h. 1 Minute Betrieb + 4 Minuten Pause) und einer Umgebungstemperatur von 20 °C
Wartunglebensdauergeschmiert mit Fett, wartungsfrei
b1Max. Drehmoment in NmMax. Radialkraft in N*Max. Axialkraft in N**
bei 100 min-1bei 500 min-1bei 1000 min-1
180.350.10.056060
200.750.30.15100100
242.510.5120120
2641.50.75140140
30521240240
32831.5550550
351042550550

* Bei Axialkraft = 0

** Bei Radialkraft = 0

Montagehinweis

Montagehinweis

Bei der Montage dürfen keine Kräfte auf das Gehäuse wirken bzw. in die Lager eingeleitet werden. Die Verwendung der Gewindebohrungen d7 in der Welle wird empfohlen. Zum Ausgleich von fertigungsbedingten Wellenversätzen und Lauftoleranzen, sowie zur Dämpfung von Vibrationen und Stößen wird die Verwendung einer entsprechenden Kupplung empfohlen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt