ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Gehäuse Aluminium
Ausführungen
- Form L: Winkelgetriebe 90°
- Form T: Kegelradgetriebe mit zwei Abgängen
Gehäuse
- Aluminium
- Gekapselt gegen Staubeintritt
- Eloxiert, naturfarben AN
Kegelräder
- Stahl, einsatzgehärtet
Kugellager
- Stahl
- Abgedichtet (Dichtungsscheiben 2RS)
Einsatztemperatur: von -20°C bis +60°C.
Funktionen und Anwendungen
Die Kegelradgetriebe GN 3971 können trotz ihrer sehr kompakten Abmessungen ein hohes Drehmoment übertragen. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. für Höhenverstellungen oder Umlenkungen.
Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. für Höhenverstellungen oder Umlenkungen. Die Passfedern können jede beliebige Winkelposition einnehmen.
| Übersetzung i | 1 : 1 |
| Verdrehspiel an der Abtriebswelle | 3° ± 0,5° |
| Drehrichtung der Welle | Beliebig |
| Lebensdauer (Richtwert) | 1.000 Stunden bei voller Belastung und einer Drehzahl von 500 U/min, |
| bei einer Einschaltdauer von 20 % alle 5 Minuten | |
| (d. h. 1 Minute Betrieb + 4 Minuten Pause) und einer Umgebungstemperatur von 20 °C | |
| Wartung | lebensdauergeschmiert mit Fett, wartungsfrei |
| b1 | Max. Drehmoment in Nm | Max. Radialkraft in N* | Max. Axialkraft in N** | ||
| bei 100 min-1 | bei 500 min-1 | bei 1000 min-1 | |||
| 18 | 0.35 | 0.1 | 0.05 | 60 | 60 |
| 20 | 0.75 | 0.3 | 0.15 | 100 | 100 |
| 24 | 2.5 | 1 | 0.5 | 120 | 120 |
| 26 | 4 | 1.5 | 0.75 | 140 | 140 |
| 30 | 5 | 2 | 1 | 240 | 240 |
| 32 | 8 | 3 | 1.5 | 550 | 550 |
| 35 | 10 | 4 | 2 | 550 | 550 |
* Bei Axialkraft = 0
** Bei Radialkraft = 0
Montagehinweis
Bei der Montage dürfen keine Kräfte auf das Gehäuse wirken bzw. in die Lager eingeleitet werden. Die Verwendung der Gewindebohrungen d7 in der Welle wird empfohlen. Zum Ausgleich von fertigungsbedingten Wellenversätzen und Lauftoleranzen, sowie zur Dämpfung von Vibrationen und Stößen wird die Verwendung einer entsprechenden Kupplung empfohlen.