ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Visually Detectable Kunststoff Thermoplast, einfache Reinigung
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), RAL 5005 Blau, matt.
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Standardausführungen
- VTT-SST-VD: Buchse Edelstahl AISI 304, Gewinde-Sackloch.
- VTT-SST-p-VD: Gewindestift, Edelstahl 1.4301, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Funktionen und Anwendungen
Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel durch die Komponente sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.
Vor allem für Anwendungen in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie geeignet.
Die spezielle Dreisternform bietet auch mit Arbeitshandschuhen einen guten Griff.
Das schlanke Design ohne Aushebungen an der Unterseite verhindert das Absetzen von ungesunden Rückständen und bietet einfaches Reinigen. Besonders geeignet für Anwendungen an Maschinen oder Ausrüstungen die wiederholt mit Wasserstrahl oder Dampfstrahler gereinigt werden müssen.