B.193 Zustellräder mit Skalieransatz

Duroplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Duroplast (PF), schwarz, glänzend.

Standardausführungen

  • B.193-B: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
  • B.193-SST: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
  • B.193-FP: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch.
  • B.193-p: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
  • B.193-SST-p: Gewindestift Edelstahl 1.4305, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt