ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Duroplast
Material
Kunststoff Duroplast (PF), schwarz, glänzend.
Standardausführungen
- B.193-B: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- B.193-SST: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
- B.193-FP: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch.
- B.193-p: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
- B.193-SST-p: Gewindestift Edelstahl 1.4305, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).