CTD Drehmoment-Flügelmuttern

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz (C9) oder orange (C2), matt

Drehmoment-Mechanismus

Stahl vernickelt.

Standardausführungen

  • CTD-B-2: Gewindebuchsen Stahl, vernickelt mit Gewindebohrung, maximaler Drehmoment 2Nm
  • CTD-B-3: Gewindebuchsen Stahl, vernickelt mit Gewindebohrung, maximaler Drehmoment 3Nm.
  • CTD-p-2: Gewindebolzen Stahl vernickelt, max. Drehmment 2Nm.
  • CTD-p-3: Gewindebolzen Stahl vernickelt, max. Drehmment 3Nm.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

CTD Flügelmuttern werden eingesetzt, wenn das Anzugsdrehmoment einen voreingestellten Wert nicht übersteigen darf.

Die Drehmomentsübertragung von der Flügelmutter zum Griffelement erfolgt mittels Drehmomentmechanik, welches verhindert, dass das eingestellte Drehmoment überschritten wird. Bei Überschreiten des eingestellten Drehmoments erfolgt ein Klickgeräusch, dass das Erreichen des maximalen Anzugsdrehmoments anzeigt. Wird der Griff gegen den Uhrzeigersinn bewegt, wird der Mechanismus entriegelt.

CTD-B - Gewindebohrung 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt