AVR Gummipuffer

Naturkautschuk und Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Platten

Verzinkter Stahl, anthrazitfarben lackiert.

Körper Schwingungsdämpfer

NBR-Gummi, Härte 30, 50, 55, 60 und 80 Shore A.

Standardausführung

  • AVR-Q: quadratische Platten mit Gummi-Ummantelung.
  • AVR-R: rechteckige Platten.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die AVR Gummipuffer bestehen aus zwei Stahlplatten, die auf beiden Seiten eines perforierten Schwingungsdämpfergehäuses aus NBR-Gummi geklebt sind, um eine bessere Leistung zu gewährleisten.

Sie werden zur Isolation von Schwingungen und Stößen eingesetzt, wo Druckbeständigkeit erforderlich ist.

Sie sind besonders geeignet zur Anwendung in Klimaanlagen, Pumpen, Klär- und Entsalzungsanlagen sowie Instrumententafeln.

Wie allgemein bekannt, können Schwingungen Folgendes verursachen:

  • Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer
  • Lärmentwicklung, die zu Gesundheitsschäden führen kann
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt