ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Naturkautschuk und Stahl

Platten
Verzinkter Stahl, anthrazitfarben lackiert.
Körper Schwingungsdämpfer
NBR-Gummi, Härte 30, 50, 55, 60 und 80 Shore A.
Standardausführung
- AVR-Q: quadratische Platten mit Gummi-Ummantelung.
- AVR-R: rechteckige Platten.
Funktionen und Anwendungen
Die AVR Gummipuffer bestehen aus zwei Stahlplatten, die auf beiden Seiten eines perforierten Schwingungsdämpfergehäuses aus NBR-Gummi geklebt sind, um eine bessere Leistung zu gewährleisten.
Sie werden zur Isolation von Schwingungen und Stößen eingesetzt, wo Druckbeständigkeit erforderlich ist.
Sie sind besonders geeignet zur Anwendung in Klimaanlagen, Pumpen, Klär- und Entsalzungsanlagen sowie Instrumententafeln.
Wie allgemein bekannt, können Schwingungen Folgendes verursachen:
- Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer
- Lärmentwicklung, die zu Gesundheitsschäden führen kann