CFAX-IP Scharniere mit Dichtung

Schutzart IP69K, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.

Achse

Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz

Dichtungsringe

NBR 70 Shore Gummi, schwarz, nicht montiert geliefert.

Dichtungen

A2-Edelstahl mit Dichtungsring aus vulkanisiertem EPDM, nicht montiert geliefert.

Standardausführungen

  • CFAX-B-IP: Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch.
  • CFAX-p-IP: Gewindebolzen Stahl, vernickelt.
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 215° (-35° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.

Eigenschaften

Die Scharniere CFAX-IP ermöglichen eine Abdichtung nach Schutzart IP69K.

Die Schutzart hat für beide Richtungen Gültigkeit: von der Außenseite nach innen und umgekehrt.

CFAX-p-IP - Gewindebolzen 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFAX-p-IP - GewindebolzenCFAX-p-IP - GewindebolzenCFAX-p-IP - Gewindebolzen
BeschreibungMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFAX.49-B-M5-IP400240044027601701320
CFAX.49-p-M5x14-IP37030703602400200900
Gebrauchsanweisung

Montagehinweise

  • Bringen Sie die rechteckigen Dichtungsringe hinter dem Scharnier an.
  • Montieren Sie das Scharnier an der Außenseite der Tür.
  • Richten Sie die Dichtungsscheiben an den Befestigungslöchern aus. Der Dichtungsring zeigt zur Tür.
  • Sichern Sie das Scharnier je nach Dicke der Tür mit einer Schraube der erforderlichen Länge (CFAX-B-IP) oder mit einer Mutter (CFAX-p-IP).
CFAX-p-IP - Gewindebolzen 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt